Vervalstuk Rvs316L B600 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuk ref.nr.LFSM10.
Kabelladder
Legrand
Vervalstuk Rvs316L B600 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuk ref.nr.LFSM10.
Ref.. ZOR60090300S
EAN nr.
5012774450955
Vervalstuk Rvs316L B600 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuk ref.nr.LFSM10.
Kortingsgroep : C2
818,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Change of direction | Vertically descending |
---|---|
Type of side joist | Profile (open) |
Side perforation | No |
Type of rung | Perforated profile |
Angle | 90° |
Bend model | Segmental bend |
Hinging | No |
Cable ladder height | 100 mm |
Cable ladder width | 640 mm |
---|---|
Model | Integrated connector |
Inner radius | 300 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |