Vervalstuk Rvs316 B500 H125. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 16stuks ref.nr.LFSM10.
Kabelladder
Legrand
Vervalstuk Rvs316 B500 H125. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 16stuks ref.nr.LFSM10.
Ref.. POR50090300S
EAN nr.
5012774593287
Vervalstuk Rvs316 B500 H125. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 16stuks ref.nr.LFSM10.
Kortingsgroep : C2
835,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Change of direction | Vertically descending |
---|---|
Type of side joist | Profile (open) |
Side perforation | No |
Type of rung | Perforated profile |
Angle | 90° |
Bend model | Segmental bend |
Hinging | No |
Cable ladder height | 125 mm |
Cable ladder width | 540 mm |
---|---|
Model | Integrated connector |
Inner radius | 300 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |