-
Cable tray height
-
Construction type
-
Change of direction
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Material
-
Material quality
-
Angle
-
Inner radius
-
Material thickness
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
With cover
-
Stainless steel, pickled
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
P31+ vervalstuk B600 H100 Thvz. Bev.4x schroef/moer M6x10
Exclusief BTW
P31+ vervalstuk B500 H100 Thvz. Bev.4x schroef/moer M6x10
Exclusief BTW
P31+ vervalstuk B400 H100 Thvz. Bev.4x schroef/moer M6x10
Exclusief BTW
P31+ vervalstuk B300 H100 Thvz. Bev.4x schroef/moer M6x10
Exclusief BTW
P31+ vervalstuk B600 H100 Sdz. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.
Exclusief BTW
P31+ vervalstuk B500 H100 Sdz. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.
Exclusief BTW
P31+ vervalstuk B400 H100 Sdz. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.
Exclusief BTW
P31+ vervalstuk B300 H100 Sdz. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.
Exclusief BTW
P31+ vervalstuk B200 H100 Thvz. Bev.4x schroef/moer M6x10
Exclusief BTW
P31+ vervalstuk B150 H100 Thvz. Bev.4x schroef/moer M6x10
Exclusief BTW
P31+ vervalstuk B100 H100 Thvz. Bev.4x schroef/moer M6x10
Exclusief BTW
P31+ vervalstuk B200 H100 Sdz. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.
Exclusief BTW
P31+ vervalstuk B150 H100 Sdz. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.
Exclusief BTW
P31+ vervalstuk B100 H100 Sdz. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.
Exclusief BTW