FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Switching function
-
Number of contacts as change-over contact
-
Type of handle
-
Number of contacts as normally open contact
-
Setting time
-
Toggle
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Padlock locking
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Type of closure
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-026190-WEBGEN-R.jpg)
Legrand
Vermogensschakelaar
Ref.. 026190
Tijdvertragingsmodule DPX voor onderspanningsspoel 230Vac 3modules
203,85 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-026190-WEBGEN-R.jpg)
Legrand
Vermogensschakelaar
Ref.. 026191
Tijdvertragingsmodule DPX voor onderspanningsspoel 400Vac 3modules
203,85 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-421098-WEB-R.jpg)
Legrand
Vermogensschakelaar
Ref.. 421098
Onderspanningspoel vertraagd 800ms voor DPX³ 160/250
169,35 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen