-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Busbar width
-
Material
-
Material
-
Suitable for
-
Material quality
-
Max. conductor cross section
-
Flexible
-
Length
-
Head width
-
Max. rated operation current Ie
-
Length
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for round conductor connection
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Suitable for mounting rail
-
Suitable for sector conductor connection
-
Suitable for strip conductor connection
-
Thread size (metric)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404530-LEGRAND-1000.jpg)
Voedingsset door railsysteem aluminium horizontaal - boven/onder - diepte 725mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404531-LEGRAND-1000.jpg)
Voedingsset door railsysteem koper horizontaal - boven/onder - diepte 725mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404476-WEB-R.jpg)
Voedingsset voor DPX1600/DPX-IS1600 horizontaal kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404477-LEGRAND-1000.jpg)
Voedingsset voor voeding DPX1600 horizontaal montage in het intern kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404464-WEB-R.jpg)
Voedingsset rail door DPX 1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404475-LEGRAND-1000.jpg)
Voedingsset voor DPX 630 horizontaal met/zonder aardlekbeveiliging kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404472-LEGRAND-1000.jpg)
Voedingsset door DPX 630 met/zonder aardlekbeveiliging kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404463-WEB-R.jpg)
Voedingsset rail door DPX 630 met/zonder aardlekbeveiliging
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404474-LEGRAND-1000.jpg)
Voedingsset voor DPX³250 horizontaal met/zonder aardlekbeveiliging kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404470-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun aluminium C-rail 800A kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404471-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun hielsteun aluminium C-rail 800A kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404465-WEB-R.jpg)
Voedingsset rail door DPX-IS 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404473-LEGRAND-1000.jpg)
Voedingsset voor DPX³160 horizontaal met/zonder aardlekbeveiliging kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404460-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun aluminium C-rail 800A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404461-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun hielsteun aluminium C-rail 800A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404486-WEB-R.jpg)
Aansluitset voor verdeelklem 4 stuks 400A kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404433-LEGRAND-1000.jpg)
C-rail aluminium 800A hoogte 1600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-404494-WEB-R.jpg)
Set van 100 hamerkopbouten met lengte 27 mm voor C-staven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/404489-LEGRAND-1000.jpg)
Klem voor aftakking IP-2x van 250A voor aluminium C-rail 800A.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404462-LEGRAND-1000.jpg)
Beschermingsset rail 800A IP2X
Exclusief BTW