-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Type of accessory/spare part
-
Accessory
-
Busbar width
-
Material
-
Spare part
-
Material
-
Suitable for
-
Material quality
-
Max. conductor cross section
-
Flexible
-
Length
-
Head width
-
Max. rated operation current Ie
-
Length
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Suitable for round conductor connection
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for mounting rail
-
Suitable for sector conductor connection
-
Suitable for strip conductor connection
-
Thread size (metric)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404444-WEB-R.jpg)
Voedingsset DPX-IS 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404442-WEB-R.jpg)
Voedingsset DPX 630 met/zonder aardlekbeveiliging
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404454-LEGRAND-1000.jpg)
Voedingsset rail door DPX 630 met/zonder aardlekbeveiliging kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404458-LEGRAND-1000.jpg)
Voedingsset voor DPX 630 horizontaal met/zonder aardlekbeveiliging kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404455-LEGRAND-1000.jpg)
Voedingsset voor DPX³ 250 horizontaal met/zonder aardlekbeveiliging kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404441-WEB-R.jpg)
Voedingsset DPX3 250 met/zonder aardlekbeveiliging
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404443-WEB-R.jpg)
Voedingsset DPX-IS 250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404453-LEGRAND-1000.jpg)
Voedingsset rail door DPX³ 250 met/zonder aardlekbeveiliging kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404457-LEGRAND-1000.jpg)
Voedingsset voor DPX³ 160 horizontaal met/zonder aardlekbeveiliging kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404487-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset voor verdeelklem 4 stuks 250A kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404440-WEB-R.jpg)
Voedingsset DPX3 160 met/zonder aardlekbeveiliging
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404452-LEGRAND-1000.jpg)
Voedingsset rail door DPX³ 160 met/zonder aardlekbeveiliging kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404450-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun aluminium C-rail 250/400A intern kabelkanaal XL³ 800, extern kabelkanaal XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404451-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun hielsteun aluminium C-rail 250/400A intern kabelkanaal XL³ 800, extern kabelkanaal XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-404431-WEB-R.jpg)
C-rail aluminium 400A hoogte 1600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-404493-WEB-R.jpg)
Set van 100 hamerkopbouten met lengte 22 mm voor C-staven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404436-LEGRAND-1000.jpg)
Isolerende bodem voor vloerstaandekast hoogte 1900mm, rail afstand 43mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404430-LEGRAND.jpg)
C-rail aluminium 250A hoogte 1600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404437-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun aluminium C-rail 250/400A, rail afstand 43mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404438-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun hielsteun aluminium C-rail 250/400A, rail afstand 43mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/404490-LEGRAND-1000.jpg)
Toebehoren aluminium rail 250/400A klem aftakking 250A - IP-2x
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/404439-LEGRAND-1000.jpg)
Beschermingsset rail 250/400A IP2X, rail afstand 43mm
Exclusief BTW