FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Number of phases
-
Max. rated operation voltage Ue
-
Suitable for number of devices
-
Suitable for number of devices
-
Suitable for number of devices
-
Module width
-
Cross section
-
Type of electric connection
-
Length
-
Length
-
Length
-
Rated permanent current Iu
-
Can be cut to size
-
Insulated
-
Rated surge voltage
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Suitable for devices with N-conductor
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Suitable for devices with auxiliary switch
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Busbar type supplied
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/405036-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Stroomverdeling
Ref.. 405036
Verticale rijverdeelklem VX³ 4P 125A 6-rijen steekklem. Aderdoorsnede 6 tot 16mm².
360,39 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/405035-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Stroomverdeling
Ref.. 405035
Verticale rijverdeelklem VX³ 4P 125A 5-rijen steekklem. Aderdoorsnede 6 tot 16mm².
300,36 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-405034-WEB-R.jpg)
Legrand
Stroomverdeling
Ref.. 405034
Verticale rijverdeelklem VX³ 4P 125A 4-rijen steekklem. Aderdoorsnede 6 tot 16mm².
240,22 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen