![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-036151-WEB-R.jpg)
Verticale profielsteun Lina 25 2 steunen - lengte 637mm
Industriële kasten
Legrand
Verticale profielsteun Lina 25 2 steunen - lengte 637mm
Ref.. 036154
EAN nr.
3245060361549
Verticale profielsteun Lina 25 2 steunen - lengte 637mm
Kortingsgroep : N1
33,11 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 500 mm |
Suitable for enclosure building height | 700 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Width | 29 mm |
Height | 637 mm |
---|---|
Depth | 17 mm |
Max. load capacity | 53 kg |
Material | Metal |
Colour | Zinc |
Documentatie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER