FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Version as main switch
-
Version as safety switch
-
Version as emergency stop installation
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Suitable for fuses
-
Suitable for fuses
-
Suitable for fuses
-
Suitable for fuses
-
With error protection
-
Type of control element
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Suitable for front mounting
-
Number of poles
-
Suitable for busbar mounting
-
Position control element
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Suitable for floor mounting
-
Degree of protection (IP), front side
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/605853-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Mespatroonlastscheider
Ref.. 605853
Mespatroonlastscheider verticaal SPX3-V 630A
686,62 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/605852-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Mespatroonlastscheider
Ref.. 605852
Mespatroonlastscheider verticaal SPX3-V 400A
552,07 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/605851-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Mespatroonlastscheider
Ref.. 605851
Mespatroonlastscheider verticaal SPX3-V 250A
450,54 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/605850-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Mespatroonlastscheider
Ref.. 605850
Mespatroonlastscheider verticaal SPX3-V 160A
185,58 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen