Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Vermogenautomaat DMX³ 1600 - 3P 800A - 50kA Vastgemonteerd

Air Circuit Breaker Legrand

Vermogenautomaat DMX³ 1600 - 3P 800A - 50kA Vastgemonteerd

Ref.. 028025 EAN nr. 3414970717177

Vermogenautomaat DMX³ 1600 - 3P 800A - 50kA Vastgemonteerd

Kortingsgroep : I2
4 617,34 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Rated permanent current Iu 800 A
Rated voltage 230-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 50 kA
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Integrated earth fault protection No
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 0
Number of auxiliary contacts as normally open contact 0
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 3
Position of connection for main current circuit Back side
Type of control element Push button
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated No
Motor drive optional No
Degree of protection (IP) IP30

Documentatie

7 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
LE10707AA.pdf pdf (13.31 Mo)
Technische gids
Gebruikersinstructie
LE08437AC.pdf pdf (17.31 Mo)
Technische gids
Gebruikersinstructie
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
Werkplaats handboek
1 Document(s)
3D Autocad
028000.dwg dwg (0.15 Mo)
2 Document(s)
Software
Software