Verluchtingsfrontplaat - 16 modules hoogte 200 mm voor XL³S 630/4000
Installatiekasten
Legrand
Verluchtingsfrontplaat - 16 modules hoogte 200 mm voor XL³S 630/4000
Ref.. 339083
EAN nr.
3414971347595
Verluchtingsfrontplaat - 16 modules hoogte 200 mm voor XL³S 630/4000
Kortingsgroep : N2
133,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 350 mm |
---|---|
Height | 200 mm |
Suitable for enclosure building width | 450 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
8 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER