![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-PR100SZ-WEB-R.jpg)
Verloopstuk 100mm Rvs316L H125 +bevestigingsmateriaal
Kabelladder
Legrand
Verloopstuk 100mm Rvs316L H125 +bevestigingsmateriaal
Ref.. PR100SZ
EAN nr.
5012774482895
Verloopstuk 100mm Rvs316L H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Om ter plekke een verloopstuk te maken. Voor symm. reductie zijn 2 reduceerkoppelingen nodig. Voor Asymm. reductie is 1 rechte koppeling +1 reduceerkoppeling nodig.
Kortingsgroep : C2
177,20 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Corner joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 150-1000 mm |
Suitable for cable management system height | 125-125 mm |
---|---|
Length | 253 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |