FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Cable tray height
-
Construction type
-
Width (big)
-
Width (small)
-
Material
-
Material quality
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Stainless steel, pickled
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-481009-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 481009
P31+ verloop-/eindplaat L795 H100 Sdz. Geschikt voor eindschot kabelgoot B400-600mm. Bev.2x M6x10. (ref 8200102)
42,63 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen