FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Cable tray height
-
Construction type
-
Width (big)
-
Width (small)
-
Material
-
Material quality
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Stainless steel, pickled
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-482161-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 482161
P31+ verloop-/eindplaat L795 H60 Thvz. Geschikt voor eindschot kabelgoot B400-600mm. Bev.2x M6x10.
65,44 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-485161-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 485161
P31+ verloop-/eindplaat L795 H60 R9010. Geschikt voor eindschot kabelgoot B400-600mm. Bev.2x M6x10 ref.8200102.
64,19 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-481161-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 481161
P31+ verloop-/eindplaat L795 H60 Sdz. Geschikt voor eindschot kabelgoot B400-600mm. Bev.2x M6x10 ref.8200102.
36,02 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen