FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Lamp power
-
Lamp power
-
Lamp power
-
Rated voltage
-
Material
-
Suitable for 19 inch mounting
-
Type of electric connection
-
Length
-
Length
-
Length
-
With light sensor
-
With light sensor
-
Degree of protection (NEMA)
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Lamp type
-
With on/off switch
-
With on/off switch
-
Degree of protection (IP)
-
Voltage type
-
With socket outlet
-
With socket outlet
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-036383-WEB-R.jpg)
Legrand
Industriële kasten
Ref.. 036383
LED kastverlichting incl. PIR bewegingsmelding en WCD randaarde
330,63 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-036381-WEB-R.jpg)
Legrand
Industriële kasten
Ref.. 036381
LED kastverlichting met bewegingsmelder
261,52 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-036384-WEB-R.jpg)
Legrand
Industriële kasten
Ref.. 036384
LED kastverlichting met schakelaar
123,19 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen