Verhogingsrand inbouwdoos ref.nr.BT503E tbv LivingLight
Schakelmateriaal
Bticino
Verhogingsrand inbouwdoos ref.nr.BT503E tbv LivingLight
Ref.. BT503ESE
EAN nr.
8005543446713
Verhogingsrand inbouwdoos ref.nr.BT503E tbv LivingLight
Kortingsgroep : J4
0,60 €
/
1 piece
Product geleverd in
5 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Levelling height | 23 mm |
---|---|
Length | 74 mm |
Width | 107 mm |
Shape | Rectangular |
With cover | No |
Application | Built-in installation box (device box) |
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Extension ring | Yes |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Yellow |
Halogen free | Yes |