![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-423828-WEB-R.jpg)
Vergrendelingsmechanisme voor 2 vaste DPX³ 125/250HP met aardlekmodule
Vermogensschakelaar
Legrand
Vergrendelingsmechanisme voor 2 vaste DPX³ 125/250HP met aardlekmodule
Ref.. 423828
EAN nr.
3414971232662
Vergrendelingsmechanisme voor 2 vaste DPX³ 125/250HP met aardlekmodule
Kortingsgroep : I2
96,75 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Device fitting | Other |
---|---|
Function | Other |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 4 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 0 A |
Rated voltage | 0 V |
Voltage type | AC/DC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 0 |
Suitable for max. current main contact unit | 0 A |
Width | 60 mm |
Height | 60 mm |
Depth | 85 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -25-85 °C |
Electric supplying direction | Not applicable |
Terminal marking indication | No |
Stress test conformity (1000V) | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Not applicable |
Label space/information surface | No |
Connected object | No |
Application store for download | Not applicable |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische gids
Werkplaats handboek
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER