Verdiepingsverdeler 2draads 4 uitgangen
Deurcommunicatie
Bticino
Verdiepingsverdeler 2draads 4 uitgangen
Ref.. BT346841
EAN nr.
8012199806716
Verdiepingsverdeler 2-draads met 4 uitgangen. Te gebruiken met ref.nr. BTF441 en DIN-rail versterker ref.nr. BTF502 om het maximale aantal versterkers toe te kunnen passen.
Kortingsgroep : K
68,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Suitable for | Indoor station |
Installation technique | Bus system |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Colour | Other |
Width | 40 mm |
Height | 40 mm |
Depth | 18 mm |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
---|---|
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 18-27 V |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Number of terminals | 5 |
Terminals capacity | 0.75-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 0.75-1.5 mm² |
Remote opening of gate / Electric door opener | No |
Camera type | Other |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER