-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Type of accessory/spare part
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Core cross section
-
Accessory
-
Busbar width
-
Material
-
Material
-
Material
-
With seal head
-
Spare part
-
Suitable for
-
Material quality
-
Max. conductor cross section
-
Flexible
-
Length
-
Head width
-
Length
-
Max. rated operation current Ie
-
Length
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for mounting rail
-
Suitable for round conductor connection
-
Suitable for sector conductor connection
-
Suitable for strip conductor connection
-
Thread size (metric)
-
Number of poles
-
Width
-
Height
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404546-LEGRAND-1000.jpg)
Verbindingsset AL railsysteem 75mm op CU railsysteem 125mm. 975mm diep
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404545-LEGRAND-1000.jpg)
Verbindingsset AL railsysteem 75mm op CU railsysteem 125mm. 725mm diep
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404562-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset voor horizontale DPX 630 op aluminium rail VX³ 630-1600A railafstand 75mm - diepte 725/975mm intern kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404542-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset voor horizontale DPX 630 op aluminium rail VX³ 630-1600A railafstand 75mm - voor staande behuizing diepte 725/975mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404552-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset voor horizontale DPX 630 op aluminium rail VX³ 630-1600A railafstand 75mm - diepte 475mm intern kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037358-LEGRAND-1000.jpg)
Aluminium C-rail L1780 Ø824mm² 1600A. Gegarandeerde elektrolytische compatibiliteit met koper.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404561-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset voor horizontale DPX³ 250 op aluminium rail VX³ 630-1600A railafstand 75mm - diepte 725/975mm intern kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404563-LEGRAND-1000.jpg)
Aansl.set hz AL-rail VX3 630-1600A 75mm-d. 725/975mm int.kabelkan.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037357-LEGRAND-1000.jpg)
Aluminium C-rail L1780 Ø686mm² 1250A. Gegarandeerde elektrolytische compatibiliteit met koper.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404543-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluits hz rijverdeelkl AL-rail VX3 630-1600A 75mm-diepte 725/975mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404553-LEGRAND-1000.jpg)
Aansl.set hz HX3 AL-rail VX3 630-1600A 75mm-d. 475mm int.kabelkan.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404541-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset voor horizontale DPX³ 250 op aluminium rail VX³ 630-1600A railafstand 75mm - voor staande behuizing diepte 725/975mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404551-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset voor horizontale DPX³ 250 op aluminium rail VX³ 630-1600A railafstand 75mm - diepte 475mm intern kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037356-LEGRAND-1000.jpg)
Aluminium C-rail L1780 Ø586mm² 1000A. Gegarandeerde elektrolytische compatibiliteit met koper.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404550-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset voor horizontale DPX³ 160 op aluminium rail VX³ 630-1600A railafstand 75mm - diepte 475mm intern kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404540-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset voor horizontale DPX³ 160 op aluminium rail VX³ 630-1600A railafstand 75mm - voor staande behuizing diepte 725/975mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/404560-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitset voor horizontale DPX³ 160 op aluminium rail VX³ 630-1600A railafstand 75mm - diepte 725/975mm intern kabelkanaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037355-LEGRAND-1000.jpg)
Aluminium C-rail L1780 Ø549mm² 800A. Gegarandeerde elektrolytische compatibiliteit met koper.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037354-LEGRAND-1000.jpg)
Aluminium C-rail L1780 Ø524mm² 630A. Gegarandeerde elektrolytische compatibiliteit met koper.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-404495-WEB-R.jpg)
Set van 100 hamerkopbouten met lengte 40 mm voor C-staven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-404494-WEB-R.jpg)
Set van 100 hamerkopbouten met lengte 27 mm voor C-staven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-037369-WEB-R.jpg)
Railsteun XL3 4000 C-rail 630/1600A aanb.mod.en/of kabelkanaal D975
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037383-LEGRAND-1000.jpg)
Koppelplaat C-rail 2 rails per fase - voor vloerverdeelkasten XL³
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037368-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun XL3 4000 C-rail 630/1600A aanb.mod.en/of kabelkanaal D725
Exclusief BTW