Verdelerstrook Lexic IP2 zwart 33 aansluitingen
Componenten
Legrand
Verdelerstrook Lexic IP2 zwart 33 aansluitingen
Ref.. 004858
EAN nr.
3245060048587
Verdelerstrook Lexic IP2 zwart 33 aansluitingen. Voor montage op staaf 12x2mm. Geleverd met Duplix codeertekens voor op elk uiteinde. Doorsnedes massief/soepel zonder hals.
Kortingsgroep : I5
21,92 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 90 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Number of inputs | 2 |
Number of outputs | 33 |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for stranded conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 6-25 mm² |
---|---|
Conductor cross section, output | 1.5-16 mm² |
Contact safe | Yes |
Height | 30 mm |
Width | 276 mm |
Depth | 16 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Type of distribution blocks | Phase |
Terminals capacity | 1.5-25 mm² |
Label space/information surface | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_633370/M3
(0.93 Mo)
SELECTEER