Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Verdelerstrook Lexic IP2 groen 8 aansluitingen

Componenten Legrand

Verdelerstrook Lexic IP2 groen 8 aansluitingen

Ref.. 004832 EAN nr. 3245060048327

Verdelerstrook Lexic IP2 groen 8 aansluitingen. Voor montage op staaf 12x2mm. Geleverd met Duplix codeertekens voor op elk uiteinde. Ook geschikt voor DIN-rail. Doorsnedes massief/soepel zonder hals.

Kortingsgroep : I5
8,16 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of poles 1
Nominal current 76 A
Connection type Screwing
Mounting method DIN rail
Number of inputs 1
Number of outputs 7
Suitable for solid conductors Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Suitable for fine strand conductors Yes
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve No
Suitable for extra fine-strand conductors No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve No
Conductor cross section, input 1.5-16 mm²
Conductor cross section, output 1.5-16 mm²
Contact safe Yes
Height 30 mm
Width 75 mm
Depth 16 mm
Degree of protection (IP) IP2X
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Type of distribution blocks Earth
Terminals capacity 1.5-16 mm²
Label space/information surface No

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00193EN-02.pdf pdf (0.46 Mo)
3 Document(s)
Overeenkomst
PEP
PEP
LGRP-00745-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)