Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Verdelerstrook Lexic IP2 groen 12 aansluitingen

Componenten Legrand

Verdelerstrook Lexic IP2 groen 12 aansluitingen

Ref.. 004834 EAN nr. 3245060048341

Verdelerstrook Lexic IP2 groen 12 aansluitingen. Voor montage op staaf 12x2mm. Geleverd met Duplix codeertekens voor op elk uiteinde. Ook geschikt voor DIN-rail. Doorsnedes massief/soepel zonder hals.

Kortingsgroep : I5
9,48 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of poles 1
Nominal current 90 A
Connection type Screwing
Mounting method DIN rail
Number of inputs 1
Number of outputs 12
Suitable for solid conductors Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Suitable for fine strand conductors Yes
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve No
Suitable for extra fine-strand conductors No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve No
Conductor cross section, input 6-25 mm²
Conductor cross section, output 1.5-16 mm²
Contact safe Yes
Height 30 mm
Width 113 mm
Depth 16 mm
Number of rows 1
Degree of impact strength (IK) IK00
Degree of protection (IP) IP2X
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Nominal voltage 230-400 V
Halogen free No
Type of distribution blocks Earth
Terminals capacity 1.5-25 mm²
Label space/information surface No

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F00193EN-02.pdf pdf (0.46 Mo)
3 Document(s)
Overeenkomst
PEP
PEP
LGRP-00745-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)