![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004842-WEB-R.jpg)
Verdelerstrook Lexic IP2 blauw 8 aansluitingen
Componenten
Legrand
Verdelerstrook Lexic IP2 blauw 8 aansluitingen
Ref.. 004842
EAN nr.
3245060048426
Verdelerstrook Lexic IP2 blauw 8 aansluitingen. Voor montage op staaf 12x2mm. Geleverd met Duplix codeertekens voor op elk uiteinde. Ook geschikt voor DIN-rail. Doorsnedes massief/soepel zonder hals.
Kortingsgroep : I5
7,94 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 76 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Number of inputs | 1 |
Number of outputs | 7 |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for stranded conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 1.5-16 mm² |
---|---|
Conductor cross section, output | 1.5-16 mm² |
Contact safe | Yes |
Height | 30 mm |
Width | 75 mm |
Depth | 16 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Type of distribution blocks | Neutral |
Terminals capacity | 1.5-16 mm² |
Label space/information surface | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER