FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Input
-
Suitable for through-wiring
-
Suitable for data
-
Material
-
Housing material
-
Suitable for 230 V
-
Number of input current circuits
-
Cross section connection cable
-
Length
-
Number of branches per phase
-
Surface protection
-
Colour connector system
-
Connector system system-oriented
-
Type of input
-
Number of inputs
-
Prewired
-
Type of output
-
With connection block
-
Number of outputs
-
With strain relief
-
Width
-
Height
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8400077-WEB-R.jpg)
Legrand
Vloersystemen
Ref.. 8400077
Verdeeldoos voorbedraad 4-voudig staal met fastconnectors
164,90 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8190509-WEB-R.jpg)
Legrand
Verdeeldoos GST18
Ref.. 8190509
Verdeeldoos 6-voudig kunststof zwart voorbedraad 6xGST18 Wieland
121,70 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen