![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/CM-559655-1000.jpg)
Verbindingsstuk EPL COT50 PVC
Cablofil
Legrand
Verbindingsstuk EPL COT50 PVC
Ref.. CM559655
EAN nr.
3599075596558
Verbindingsstuk EPL COT50 PVC
Kortingsgroep : H
20,34 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | L-profile |
---|---|
Model | End cap |
Length | 48 mm |
Width | 29 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Other |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER