FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type of accessory/spare part
-
Accessory
-
Material
-
Spare part
-
Model
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404546-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Stroomverdeling
Ref.. 404546
Verbindingsset AL railsysteem 75mm op CU railsysteem 125mm. 975mm diep
966,48 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404545-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Stroomverdeling
Ref.. 404545
Verbindingsset AL railsysteem 75mm op CU railsysteem 125mm. 725mm diep
805,44 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037383-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 037383
Koppelplaat C-rail 2 rails per fase - voor vloerverdeelkasten XL³
141,69 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037382-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 037382
Koppelplaat C-rail 1 rail per fase
32,61 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen