FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Material quality
-
Suitable for cable management system height
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Suitable for cable ladder
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
Stainless steel, pickled
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
Legrand
Kabelladder
Ref.. 8363220
Verbinderflens Thvz H100. Vastzetten met 4 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8069905+8069908+8363031.
92,47 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen