Verbinderflens Sdz H60
Kabelladder
Legrand
Verbinderflens Sdz H60
Ref.. 8313120
EAN nr.
3414972355322
Verbinderflens Sdz H60. Voor stijg-/vervalverbinding in een doorlopende baan. Vastzetten met 2 stuks bevestigingsmateriaal M6x10 ref.nrs.8200100+8200200.
Kortingsgroep : C4
29,92 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 200-600 mm |
Suitable for cable management system height | 60-60 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Length | 153 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER