Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Ventilator kast IP32 30/160m3/h

Industriële kasten Legrand

Ventilator kast IP32 30/160m3/h

Ref.. 034817 EAN nr. 3245060348175

Ventilator met 2 metalen rooster IP32 IK10, grijs RAL7035, 230V 50/60Hz, 30m³/h met filter/160m³/h met vrije doorstroming. Bevestiging aan de buitenzijde van de behuizing. Incl. insectenwerend rooster en beschermingsrooster.

Kortingsgroep : N1
71,74 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of fans 1
Operating voltage AC 50 Hz 230-240 V
Operating voltage AC 60 Hz 230-240 V
Voltage type AC
Suitable for wall built-in Yes
Built as slide-in ventilator No
Air circulator No
Roof ventilator No
With filter No
Volume flow, freeblowing 160 m³/h
Rated power 22 W
Degree of protection (IP) IP32
Mounting method Screw mounting
Suitable for 19 inch rack mounting No
Colour Grey
RAL-number 7035
Width 138 mm
Height 138 mm
Depth 40 mm

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
041570-01.pdf pdf (0.05 Mo)