![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034853-LEGRAND-1000.jpg)
Ventilator Altis kast IP54 360/800m3/h
Industriële kasten
Legrand
Ventilator Altis kast IP54 360/800m3/h
Ref.. 034853
EAN nr.
3245060348533
Ventilator met kunststof rooster IP54 IK08, grijs RAL7035, 230V 50/60Hz, 400m³/h met filter, 900m³/h met vrije doorstroming (450m³/h met apart te bestellen extra filter ref.nr.034836). Bevestiging d.m.v. snelschroeven.
Kortingsgroep : N1
407,98 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of fans | 1 |
---|---|
Operating voltage AC 50 Hz | 230-240 V |
Operating voltage AC 60 Hz | 230-240 V |
Voltage type | AC |
Suitable for wall built-in | Yes |
Built as slide-in ventilator | No |
Air circulator | No |
Roof ventilator | No |
With filter | Yes |
Volume flow, freeblowing | 800 m³/h |
Rated power | 67 W |
---|---|
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Mounting method | Screw mounting |
Suitable for 19 inch rack mounting | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Width | 325 mm |
Height | 325 mm |
Depth | 152 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER