![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020544-LEGRAND-1000.jpg)
Ventilatiepaneel voor sokkel/plint 725 breed, met schroeven.
Installatiekasten
Legrand
Ventilatiepaneel voor sokkel/plint 725 breed, met schroeven.
Ref.. 020544
EAN nr.
3245060205447
Ventilatiepaneel voor sokkel/plint 725 breed, met schroeven.
Kortingsgroep : N2
122,13 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Base front/back |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | Yes |
Suitable for cable patch | No |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 725 mm |
Height | 100 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
SELECTEER