-
Built as safety transformer
-
Primary voltage 1
-
Primary voltage 2
-
Built as isolating transformer
-
Built as energy saving transformer
-
Ring core
-
Suitable for mounting on PCB
-
Secondary voltage 1
-
Secondary voltage 1
-
Secondary voltage 2
-
Secondary voltage 2
-
Modular version
-
Modular version
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Type of insulation material according to IEC 85
-
Short-circuit-proof
-
Relative short circuit voltage
-
Relative short circuit voltage
-
Relative short circuit voltage
-
Relative short circuit voltage
-
Relative short circuit voltage
-
Relative short circuit voltage
-
Relative short circuit voltage
-
Relative short circuit voltage
-
Relative short circuit voltage
-
Relative short circuit voltage
-
Relative short circuit voltage
-
Relative short circuit voltage
-
Relative short circuit voltage
-
Relative short circuit voltage
-
Relative short circuit voltage
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-042849-WEB-R.jpg)
Veiligheidstransformator enkelfase 230/400V prim. 12/24V sec. - 1000VA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/042775_pw_93482.jpg)
Veiligheidstransformator primair 230-400V, secundair 24-48V, vermogen 630VA, voorzien van koppelstrip.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/042775_pw_93482.jpg)
Veiligheidstransformator primair 230-400V, secundair 12-24V, vermogen 630VA, voorzien van koppelstrip.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-042862-WEB-R.jpg)
Veiligheidstransformator primair 230-400V, secundair 24V, vermogen 630VA.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/042775_pw_93482.jpg)
Veiligheidstransformator primair 230-400V, secundair 12-24V, vermogen 450VA, voorzien van koppelstrip.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-042876-WEB-R.jpg)
Veiligheidstransformator primair 230-400V, secundair 24-48V, vermogen 450VA, voorzien van koppelstrip.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-042861-WEB-R.jpg)
Veiligheidstransformator primair 230-400V, secundair 24V, vermogen 450VA, voorzien met aarde/nul koppelstrip.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-042845-WEB-R.jpg)
Veiligheidstransformator primair 230-400V, secundair 12-24V, vermogen 320VA, voorzien van koppelstrip.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-042875-WEB-R.jpg)
Veiligheidstransformator primair 230-400V, secundair 24-48V, vermogen 320VA, voorzien van koppelstrip.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/042855_pw_93458.jpg)
Veiligheidstransformator primair 230-400V, secundair 24-48V, vermogen 220VA, voorzien van koppelstrip.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/042840_pw_93457.jpg)
Veiligheidstransformator primair 230-400V, secundair 12-24V, vermogen 220VA, voorzien van koppelstrip.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-042860-WEB-R.jpg)
Veiligheidstransformator primair 230-400V, secundair 24V, vermogen 320VA, voorzien met aarde/nul koppelstrip.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/042855_pw_93458.jpg)
Veiligheidstransformator primair 230-400V, secundair 24-48V, vermogen 160VA, voorzien van koppelstrip.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/042840_pw_93457.jpg)
Veiligheidstransformator primair 230-400V, secundair 12-24V, vermogen 160VA, voorzien van koppelstrip.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/042855_pw_93458.jpg)
Veiligheidstransformator primair 230-400V, secundair 24V, vermogen 220VA, voorzien met aarde/nul koppelstrip.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/042855_pw_93458.jpg)
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/24-48V 100VA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/042840_pw_93457.jpg)
Veiligheidstransformator 230-400V/12-24V 100VA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/042855_pw_93458.jpg)
Veiligheidstransformator primair 230-400V, secundair 24V, vermogen 160VA, voorzien met aarde/nul koppelstrip.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/042855_pw_93458.jpg)
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/24-48V 63VA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/042840_pw_93457.jpg)
Veiligheidstransformator 230-400V/12-24V 63VA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/042855_pw_93458.jpg)
Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/24-48V 40VA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/042855_pw_93458.jpg)
Veiligheidstransformator 230-400V/24V 100VA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-042840-WEB-R.jpg)
Veiligheidstransformator 230-400V/12-24V 40VA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/042855_pw_93458.jpg)
Veiligheidstransformator 230-400V/24V 63VA
Exclusief BTW