Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Veiligheidstransformator230-400V/12-24V 1000VA

Componenten Legrand

Veiligheidstransformator230-400V/12-24V 1000VA

Ref.. 044228 EAN nr. 3245060442286

Veiligheidstransformator primair 230-400V secundair 12-24V, vermogen volgens IEC en CSA 1000VA en UL 500VA, niet voorzien van elektrostatisch scherm. Monteerbaar op DIN-rail 7,5mm zonder montageplaat of 15mm met montageplaat.

Kortingsgroep : O2
672,90 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Built as safety transformer Yes
Built as isolating transformer No
Built as energy saving transformer No
Primary voltage 1 215-215 V
Primary voltage 2 230-230 V
Primary voltage 3 245-245 V
Primary voltage 4 385-385 V
Primary voltage 5 400-400 V
Primary voltage 6 415-415 V
Secondary voltage 1 12-12 V
Secondary voltage 2 24-24 V
Rated apparent power 1000 VA
Type of insulation material according to IEC 85 B
Short-circuit-proof No
Relative short circuit voltage 2.32 %
Width 150 mm
Height 199 mm
Depth 206 mm
Degree of protection (IP) Other
Ring core No
Suitable for mounting on PCB No
Modular version No
Degree of impact strength (IK) IK04
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Connection type Screwed terminal

Documentatie

1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
Overeenkomst