Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Veiligheidstransformator IP55 enkelfase 230/400 V prim. 24/48 V sec. - 1 kVA

Componenten Legrand

Veiligheidstransformator IP55 enkelfase 230/400 V prim. 24/48 V sec. - 1 kVA

Ref.. 042726 EAN nr. 3245060427269

Veiligheidstransformator IP55 enkelfase 230/400 V prim. 24/48 V sec. - 1 kVA

Kortingsgroep : O2
798,87 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Built as safety transformer Yes
Built as isolating transformer No
Built as energy saving transformer No
Primary voltage 1 230-230 V
Primary voltage 2 400-400 V
Secondary voltage 1 24-24 V
Secondary voltage 2 48-48 V
Rated apparent power 1000 VA
Type of insulation material according to IEC 85 B
Short-circuit-proof No
Relative short circuit voltage 2.7 %
Width 290 mm
Height 150 mm
Depth 190 mm
Degree of protection (IP) IP55
Ring core No
Suitable for mounting on PCB No
Modular version No

Documentatie

1 Document(s)
3D Autocad
042725.dwg dwg (0.1 Mo)