![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042765-WEB-R.jpg)
Veiligheidstransformator IP55 enkelfase 230 V prim. 12 V sec. - 630 VA
Componenten
Legrand
Veiligheidstransformator IP55 enkelfase 230 V prim. 12 V sec. - 630 VA
Ref.. 042765
EAN nr.
3245060427658
Veiligheidstransformator IP55 enkelfase 230 V prim. 12 V sec. - 630 VA
Kortingsgroep : O2
591,43 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Built as safety transformer | Yes |
---|---|
Built as isolating transformer | No |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 230-230 V |
Secondary voltage 1 | 12-12 V |
Rated apparent power | 630 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | B |
Short-circuit-proof | No |
Relative short circuit voltage | 3.7 % |
---|---|
Width | 290 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 190 mm |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Documentatie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER