![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-044217-WEB-R.jpg)
Veiligheidstransformator 230/24V 630VA
Componenten
Legrand
Veiligheidstransformator 230/24V 630VA
Ref.. 044217
EAN nr.
3245060442170
Veiligheidstransformator primair 230 secundair 24V, vermogen volgens IEC en CSA 630VA en UL 500VA, niet voorzien van elektrostatisch scherm. Geleverd met een koppelstrip t/m 1000VA.
Kortingsgroep : O2
433,86 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Built as safety transformer | Yes |
---|---|
Built as isolating transformer | No |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 215-215 V |
Primary voltage 2 | 230-230 V |
Primary voltage 3 | 245-245 V |
Primary voltage 4 | 385-385 V |
Primary voltage 5 | 400-400 V |
Primary voltage 6 | 415-415 V |
Secondary voltage 1 | 24-24 V |
Rated apparent power | 630 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | B |
Short-circuit-proof | No |
Relative short circuit voltage | 3.8 % |
---|---|
Width | 132 mm |
Height | 155 mm |
Depth | 175 mm |
Degree of protection (IP) | Other |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER