![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-044222-WEB-R.jpg)
Veiligheidstransformator 230-400V/12-24V 63VA
Componenten
Legrand
Veiligheidstransformator 230-400V/12-24V 63VA
Ref.. 044222
EAN nr.
3245060442224
Veiligheidstransformator primair 230-400V secundair 12-24V, vermogen volgens IEC en CSA en UL 63VA, voorzien van elektrostatisch scherm. Monteerbaar op DIN-rail 7,5mm zonder montageplaat of 15mm met montageplaat.
Kortingsgroep : O2
97,11 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Built as safety transformer | Yes |
---|---|
Built as isolating transformer | No |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 215-215 V |
Primary voltage 2 | 230-230 V |
Primary voltage 3 | 245-245 V |
Primary voltage 4 | 385-385 V |
Primary voltage 5 | 400-400 V |
Primary voltage 6 | 415-415 V |
Secondary voltage 1 | 12-12 V |
Secondary voltage 2 | 24-24 V |
Rated apparent power | 63 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | B |
Short-circuit-proof | No |
---|---|
Relative short circuit voltage | 9.09 % |
Width | 94 mm |
Height | 85 mm |
Depth | 113 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | Yes |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
Overeenkomst
UL recogn cULus-20141211-E177328
(0.4 Mo)
SELECTEER