![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/042840_pw_93457.jpg)
Veiligheidstransformator 230-400V/12-24V 63VA
Componenten
Legrand
Veiligheidstransformator 230-400V/12-24V 63VA
Ref.. 042841
EAN nr.
3245060428419
Veiligheidstransformator primair 230-400V, secundair 12-24V, vermogen 63VA, voorzien van koppelstrip. Mogelijkheid tot DIN-rail bevestiging met clip ref.nr.004416 of 042899.
Kortingsgroep : O2
89,56 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Built as safety transformer | Yes |
---|---|
Built as isolating transformer | No |
Built as energy saving transformer | No |
Primary voltage 1 | 230-230 V |
Primary voltage 2 | 400-400 V |
Secondary voltage 1 | 12-12 V |
Secondary voltage 2 | 24-24 V |
Rated apparent power | 63 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | B |
Short-circuit-proof | No |
---|---|
Relative short circuit voltage | 11.7537460004 % |
Width | 84 mm |
Height | 77 mm |
Depth | 98 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER