Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Veiligheidstransformator 230-400V/12-24V 40VA

Componenten Legrand

Veiligheidstransformator 230-400V/12-24V 40VA

Ref.. 044221 EAN nr. 3245060442217

Veiligheidstransformator primair 230-400V secundair 12-24V, vermogen volgens IEC en CSA en UL 40VA, voorzien van elektrostatisch scherm. Monteerbaar op DIN-rail 7,5mm zonder montageplaat of 15mm met montageplaat.

Kortingsgroep : O2
88,47 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Built as safety transformer Yes
Built as isolating transformer No
Built as energy saving transformer No
Primary voltage 1 215-215 V
Primary voltage 2 230-230 V
Primary voltage 3 245-245 V
Primary voltage 4 385-385 V
Primary voltage 5 400-400 V
Primary voltage 6 415-415 V
Secondary voltage 1 12-12 V
Secondary voltage 2 24-24 V
Rated apparent power 40 VA
Type of insulation material according to IEC 85 B
Short-circuit-proof No
Relative short circuit voltage 10.29 %
Width 94 mm
Height 78 mm
Depth 113 mm
Degree of protection (IP) IP2X
Ring core No
Suitable for mounting on PCB No
Modular version Yes
Degree of impact strength (IK) IK04
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Connection type Screwed terminal

Documentatie

1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
3D Autocad
044211.dwg dwg (0.11 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst