Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/115-230V 8000VA

Componenten Legrand

Veiligheids- en scheidingstransformator 230-400V/115-230V 8000VA

Ref.. 044274 EAN nr. 3245060442743

Veiligheids- en scheidingstransformator primair 230-400V secundair 115-230V, vermogen volgens IEC en CSA 8000VA en UL 4500VA, voorzien van elektrostatisch scherm. Monteerbaar op DIN-rail 7,5mm zonder montageplaat of 15mm met montageplaat.

Kortingsgroep : O2
2 796,45 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Built as safety transformer No
Built as isolating transformer Yes
Built as energy saving transformer No
Primary voltage 1 215-215 V
Primary voltage 2 230-230 V
Primary voltage 3 245-245 V
Primary voltage 4 385-385 V
Primary voltage 5 400-400 V
Primary voltage 6 415-415 V
Secondary voltage 1 115-115 V
Secondary voltage 2 230-230 V
Rated apparent power 8000 VA
Type of insulation material according to IEC 85 H
Short-circuit-proof No
Relative short circuit voltage 2.9 %
Width 240 mm
Height 390 mm
Depth 280 mm
Degree of protection (IP) Other
Ring core No
Suitable for mounting on PCB No
Modular version No
Degree of impact strength (IK) IK04
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Connection type Screwed terminal

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
F00282EN-06.pdf pdf (1.92 Mo)
Technische gids
Gebruikersinstructie
041931-03.pdf pdf (0.15 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst