Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Veilighedenlastscheider SPX-D 3P+N 630A NH3

Lastscheiders Legrand

Veilighedenlastscheider SPX-D 3P+N 630A NH3

Ref.. 605113 EAN nr. 3245066051130

Veilighedenlastscheider SPX-D 3P+N 630A NH3. Aansluiting via kabelschoenen. Dient voorzien te worden van mespatronen grootte DIN 3. Contacten zijn voorzien van een dubbele onderbreking en van geforceerd openen en sluiten.

Kortingsgroep : I4
1 674,63 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of poles 4
Number of knife blade fuse holders 3
Number of fuse switch disconnectors 0
Concurrently switching neutral conductor No
Rated current 630 A
Mounting method Mounting plate
Construction size Other
With cover Yes
Height 317 mm
Width 426 mm
Depth 314 mm

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F00895EN-00.pdf pdf (3.13 Mo)
Gebruikersinstructie
LE02205AA.pdf pdf (0.28 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
605113.dwg dwg (0.22 Mo)