Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
This product is obsolete

Veilighedenlastscheider SPX-D 3P+N 250A NH1

SPX-D Legrand

Veilighedenlastscheider SPX-D 3P+N 250A NH1

Ref.. 605111 EAN nr. 3245066051116

Veilighedenlastscheider SPX-D 3P+N 250A NH1. Aansluiting via kabelschoenen. Dient voorzien te worden van mespatronen grootte DIN 1. Contacten zijn voorzien van een dubbele onderbreking en van geforceerd openen en sluiten.

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of poles 4
Number of knife blade fuse holders 3
Number of fuse switch disconnectors 0
Concurrently switching neutral conductor No
Rated current 250 A
Mounting method Mounting plate
Construction size Other
With cover Yes
Height 246 mm
Width 329 mm
Depth 214 mm

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE02204AA.pdf pdf (0.28 Mo)
Technische fiche
F00895EN-00.pdf pdf (3.13 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
605111.dwg dwg (0.22 Mo)