![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-605102-WEB-R.jpg)
Veilighedenlastscheider SPX-D 30 400A NH2
Lastscheiders
Legrand
Veilighedenlastscheider SPX-D 30 400A NH2
Ref.. 605102
EAN nr.
3245066051024
Veilighedenlastscheider SPX-D 30 400A NH2. Aansluiting via kabelschoenen. Dient voorzien te worden van mespatronen grootte DIN 2. Contacten zijn voorzien van een dubbele onderbreking en van geforceerd openen en sluiten.
Kortingsgroep : I4
814,86 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of poles | 3 |
---|---|
Number of knife blade fuse holders | 3 |
Number of fuse switch disconnectors | 0 |
Concurrently switching neutral conductor | No |
Rated current | 400 A |
Mounting method | Mounting plate |
Construction size | Other |
---|---|
With cover | Yes |
Height | 246 mm |
Width | 274 mm |
Depth | 214 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER