FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Rated voltage
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Integrated earth fault protection
-
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
-
DIN rail (top hat rail) mounting optional
-
Type of control element
-
Device construction
-
With integrated under voltage release
-
With switched-off indicator
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Position of connection for main current circuit
-
Motor drive optional
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive integrated
-
Degree of protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-028961-WEB-R.jpg)
Legrand
Air Circuit Breaker
Ref.. 028961
Vermogenautomaat DMX³ 6300 vaste versie 4P 6300A - 100kA - 415Vac
54 901,54 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-028951-WEB-R.jpg)
Legrand
Air Circuit Breaker
Ref.. 028951
Vermogenautomaat DMX³ 6300 vaste versie 3P 6300A - 100kA - 415Vac
46 526,86 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-028960-WEB-R.jpg)
Legrand
Air Circuit Breaker
Ref.. 028960
Vermogenautomaat DMX³ 6300 vaste versie 4P 5000A - 100kA - 415Vac
36 120,86 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-028950-WEB-R.jpg)
Legrand
Air Circuit Breaker
Ref.. 028950
Vermogenautomaat DMX³ 6300 vaste versie 3P 5000A - 100kA - 415Vac
30 609,12 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen