-
Material
-
Material quality
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for wire mesh tray
-
Suitable for wire mesh tray
-
Suitable for cable ladder
-
Tray mounting
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Load bearing capacity
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Surface protection
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-345279-WEB-R.jpg)
Open ophangbeugel P31 B400 RAL9010. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-345279-WEB-R.jpg)
Open ophangbeugel P31 B300 RAL9010. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/343284-LEGRAND-1000.jpg)
Open ophangbeugel P31 B400 Thvz. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/343283-LEGRAND-1000.jpg)
Open ophangbeugel P31 B300 Thvz. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-345279-WEB-R.jpg)
Open ophangbeugel P31 B200 RAL9010. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/347284-LEGRAND-1000.jpg)
Open ophangbeugel P31 B400 H150 Elvz. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-345279-WEB-R.jpg)
Open ophangbeugel P31 B150 RAL9010. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-345279-WEB-R.jpg)
Open ophangbeugel P31 B100 RAL9010. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-345279-WEB-R.jpg)
Open ophangbeugel P31 B75 RAL9010. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/343282-LEGRAND-1000.jpg)
Open ophangbeugel P31 B200 Thvz. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-341279-WEB-R.jpg)
Inschuifbeugel P31 B400 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ophangbeugel P31 B400 RAL9010. Maximale belasting 1500N. Te borgen door het uitbuigen van de lippen. Voor kabelgoot zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/343281-LEGRAND-1000.jpg)
Open ophangbeugel P31 B150 Thvz. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/347283-LEGRAND-1000.jpg)
Open ophangbeugel P31 B300 H150 Elvz. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ophangbeugel P31 B300 RAL9010. Maximale belasting 1500N. Te borgen door het uitbuigen van de lippen. Voor kabelgoot zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/343280-LEGRAND-1000.jpg)
Open ophangbeugel P31 B100 Thvz. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/343279-LEGRAND-1000.jpg)
Open ophangbeugel P31 B75 Thvz. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-341283-WEB-R.jpg)
Inschuifbeugel P31 B300 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ophangbeugel P31 B200 RAL9010. Maximale belasting 1500N. Te borgen door het uitbuigen van de lippen. Voor kabelgoot zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/347282-LEGRAND-1000.jpg)
Open ophangbeugel P31 B200 H150 Elvz. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-341168-WEB-R.jpg)
Ophangbeugel P31 B400 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/347281-LEGRAND-1000.jpg)
Open ophangbeugel P31 B150 H150 Elvz. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ophangbeugel P31 B150 RAL9010. Maximale belasting 1500N. Te borgen door het uitbuigen van de lippen. Voor kabelgoot zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-341167-WEB-R.jpg)
Ophangbeugel P31 B300 Sdz
Exclusief BTW