![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/LG-776181-WEB-R.jpg)
Valena Next opbouwbak voor 1 mechanisme afm. 90x90x36mm - wit
Valena Next
Legrand
Valena Next opbouwbak voor 1 mechanisme afm. 90x90x36mm - wit
Ref.. 776181
EAN nr.
3245067761816
Valena Next opbouwbak voor 1 mechanisme afm. 90x90x36mm - wit
Kortingsgroep : J1
7,85 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 1 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Square |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 89 mm |
Height | 89 mm |
Depth | 40 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 89 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 89 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Documentatie
SELECTEER