![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/74/LG-741480-WEB-R.jpg)
Valena Next blindplaat volledig apparaat zwart
Schakelmateriaal
Legrand
Valena Next blindplaat volledig apparaat zwart
Ref.. 741480
EAN nr.
3414971267039
Valena Next blindplaat volledig apparaat zwart
Kortingsgroep : J1
9,60 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 74 mm |
---|---|
Construction type lens | Square |
Depth | 24 mm |
Height | 74 mm |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP41 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9017 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Other |