FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Input voltage
-
Construction type
-
Primary frequency
-
Number of phases primary
-
Secondary frequency
-
Output voltage
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
USB interface
-
Number of phases secondary
-
With communication interface RS-232
-
Bridging time full load
-
Suitable for network-management
-
USV- technology
-
Max. voltage distortion output (linear load)
-
Output power factor
-
Potential free switch contact
-
Overall efficiency
-
Efficiency in eco-mode
-
Auto shut down function
-
Input connection
-
SNMP
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Supply current
-
Supply current
-
Supply current
-
Supply current
-
Sound level
-
Sound level
-
Sound level
-
Sound level
-
Terminal marking indication
-
Type of load
-
With socket outlet
-
Contains Batteries and/or Accumulator
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-960569-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 960569
ASI KEOR HPE 100KW
25 335,41 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-311087-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 311087
ASI KEOR HPE 60KW-0
19 030,55 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-953500-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 953500
ASI KEOR HPE 250KW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-953501-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 953501
ASI KEOR HPE 300KW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-953502-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 953502
ASI KEOR HPE 400KW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-953503-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 953503
ASI KEOR HPE 500KW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-960570-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 960570
ASI KEOR HPE 125KW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-960571-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 960571
ASI KEOR HPE 160KW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-960572-WEB-L.jpg)
Legrand
UPS
Ref.. 960572
ASI KEOR HPE 200KW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen