FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Construction type
-
Input voltage
-
Primary frequency
-
Number of phases primary
-
Secondary frequency
-
Output voltage
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output effective power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Output apparent power
-
Bridging time full load
-
Suitable for network-management
-
USV- technology
-
SNMP
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Voltage type
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Number of Pack 1
-
Single Element weight (Pack1)
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Regulation Type (Pack1)
Legrand
UPS
Ref.. 310159
UPS Keor LP 3000VA (French standard).
2 132,00 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
UPS
Ref.. 310157
UPS Keor LP 2000VA (French standard).
1 530,00 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
UPS
Ref.. 310155
UPS Keor LP 1000VA (French standard).
1 025,00 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen