Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

UPS Keor SP - Line interactive - 600VA - 1 x IEC + 1 x Duitse standaard - USB HID communicatiepoort

UPS Legrand

UPS Keor SP - Line interactive - 600VA - 1 x IEC + 1 x Duitse standaard - USB HID communicatiepoort

Ref.. 310181 EAN nr. 3414971231986

UPS Keor SP - Line interactive - 600VA - 1 x IEC + 1 x Duitse standaard - USB HID communicatiepoort

Kortingsgroep : U1
224,00 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Input voltage 170-280 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 1
Output voltage 207-253 V
Secondary frequency 49-61 Hz
Output effective power 360 W
Output apparent power 600 VA
USB interface Yes
With communication interface RS-232 No
Number of phases secondary 1
SNMP No
Voltage type AC
Height 138 mm
Width 120 mm
Depth 330 mm
Weight 5 kg
Bridging time full load 0 min
Suitable for network-management No
USV- technology Line-interactive
Construction type Free standing model
Output power factor 0.6
Overall efficiency 96 %
Potential free switch contact No
Auto shut down function No
Input connection C14
Number of output connections C13 1
Number of output connections C19 0
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Number of output connections fixed connection 0
Number of output connections French standard (Type E) 0
Degree of protection (IP) Not applicable
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature 0-40 °C
Sound level 40 dB
Type of load Universal
With socket outlet Yes
Contains Batteries and/or Accumulator Yes

Documentatie

4 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE10802AC.pdf pdf (4.18 Mo)
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Gebruikersinstructie
LE11154AB.pdf pdf (17.67 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0160_GB_AA.pdf pdf (0.16 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00793-V01.01-EN.pdf pdf (0.83 Mo)